SPOE13-1208
Bel Fuse
Signal Transformer
SPOE13-1208
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spoe13_1208/spoe13_1208.prj},{NB=SPOE13-1208},{PN=SPOE13-1208},{DESC=Featuring a EP7 platform this PoE transformer is used in conjunction with other circuitry within the equipment for isolation and splitting the two power/digital signals. Designed for equipment or devices which are connecting to an Ethernet network and rely on ethernet cables to receive power and digital data signals for operation and processing respectively. Custom version available upon request.},{PT=Standard},{POWER=3},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUTANCEUH=310},{PLATFORM=EP7 8PIN},{TRPSEC=01:00,7},{VOUT=12.0V},{DCRP=1600},{TRPAUX=01:00,7},{LEAKAGE=5},{SHA256=BE4dr8bmZGcDesHreAizffab8mDeN8xogP+93UCjyo4=},{INAME=00022__spoe132dxxxx2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
spoe13_1208 - Signal Transformer
Bill of material
SPOE13-1208
PN
Part Number
SPOE13-1208
DESC
Description
Featuring a EP7 platform this PoE transformer is used in conjunction with other circuitry within the equipment for isolation and splitting the two power/digital signals. Designed for equipment or devices which are connecting to an Ethernet network and rely on ethernet cables to receive power and digital data signals for operation and processing respectively. Custom version available upon request.
PT
Product Type
Standard
POWER
Power
3
W
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUTANCEUH
Indutance
310
uH
PLATFORM
Platform
EP7 8PIN
TRPSEC
Turns ratio PRI: SEC
01:00,7
VOUT
Vout
12.0V
DCRP
DCR PRI
1600
TRPAUX
Turns ratio PRI: AUX
01:00,7
LEAKAGE
Leakage
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
spoe10_3308 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
spoe7_1212 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청