Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1 1/2 x 1" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenrad aus GG 22 1 1/4 x 3/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-600-030GG
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
32 mm
C
Breite der Rundung
3.5 mm
B1
Zahnkranzbreite
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
mm
B2
Zahnkranzbreite
mm
B3
Zahnkranzbreite