Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 71
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 1/2 x 3/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenradscheibe 1/2 x 3/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-223-042
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
H
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
13 mm
C
Breite der Rundung
1.3 mm
B1
Zahnkranzbreite
4.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型