Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 99
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 1 3/4 x 1 1/4"aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Dreifachkettenradscheibe 1 3/4 x 1 1/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 313-800-028
CNSORDERNO
Bestellnummer
KET
Kettenradscheibe
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
44.0 mm
C
Breite der Rundung
5.0 mm
B1
Zahnkranzbreite
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
mm
B2
Zahnkranzbreite
mm
B3
Zahnkranzbreite
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD