Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 99
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 1 3/4 x 1 1/4"aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Dreifachkettenradscheibe 1 3/4 x 1 1/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 313-800-028
CNSORDERNO
Bestellnummer
KET
Kettenradscheibe
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
44.0 mm
C
Breite der Rundung
5.0 mm
B1
Zahnkranzbreite
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
mm
B2
Zahnkranzbreite
mm
B3
Zahnkranzbreite