Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 92
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 2 x 1 1/4" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfachkettenradscheibe 2 x 1 1/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-900-012
CNSORDERNO
Bestellnummer
KET
Kettenradscheibe
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
51.0 mm
C
Breite der Rundung
5.0 mm
B1
Zahnkranzbreite
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
mm
B2
Zahnkranzbreite
mm
B3
Zahnkranzbreite