Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SPSBB, SPSPM, SPSPK - Goupilles de positionnement de petit diamètre, type plat en résine, tolérance standard
Nomenclature
SPSBB-D1.0-L5.0
PN
Réf. pièce
SPSBB-D1.0-L5.0
TP
Type sélectionnable
SPSBB, SPSPM, SPSPK
MAT
Matériau
COLOR
Couleur du matériau
Noir
D
D Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
DTOL
Tolérance de la dimension D (m6)
+0.008/+0.002 mm
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
0.7 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés