Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SPSVSA - Goupilles de positionnement de petit diamètre, type à tête large, sphérique, tolérance standard, forme ronde
Nomenclature
SPSVSA-D1.0-L3.0-P1.5-B9.0
PN
Réf. pièce
SPSVSA-D1.0-L3.0-P1.5-B9.0
TP
Type sélectionnable
SPSVSA
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
D
D Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
DTOL
Tolérance D
0/-0.005 mm
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
PTOL
Tolérance P
0/-0.01 mm
B
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Usinage de la pièce de guidage
ALT2
Taille de C chanfreiné
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés