카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SQN32X5()
EMC
cylinder
Compact Cylinder
SQ Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/sq-series/sq_djsasb_asmtab.prj},{NB=SQN32X5(0)-0()},{SERIESNO=SQN},{TYPENO=},{BORE=32},{STROKE=5},{POS=0},{ADJUSTABLESTR=0},{MAGNETNO=},{PISTONROD=},{THREADTYPE=},{SWITCH=},{B1=7.0},{B2=28.5},{F=5.0},{H=20.5},{I=19},{J=8},{K1=M8x1.25},{K2=M14x1.5},{M=4.0},{O=PT1/8},{O1=9.728},{O2=0.000},{P1=9.000},{P2=M6x1.0},{P21=6.000},{P22=1.000},{P3=17.0},{P4=5.5},{Q=28.0},{S=45},{T1=34.0},{T2=-},{V=16},{W=14},{J1=7.0},{PPATH=sq_djsasb_series/assemblies/sq_djsasb_asmtpl.prj},{P11=5.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
SQ - Compact cylinder
Bill of material
SQN32X5()
SERIESNO
Series no
SQN
TYPENO
Type no
Blank:Basic type
D:Double shaft type
J:Double shaft and adjustable stroke type
SA:Single acting spring extend
SB:Single acting spring return
Blank:Basic type
D:Double shaft type
J:Double shaft and adjustable stroke type
SA:Single acting spring extend
SB:Single acting spring return
BORE
Bore
32
32
mm
STROKE
Stroke
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
mm
POS
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
ADJUSTABLESTR
Adjustable stroke
0.000
0.000
mm
MAGNETNO
Magnet no
Blank:no magnet
S:with magnet
Blank:no magnet
S:with magnet
PISTONROD
Piston rod thread type
Blank:Female thread
M:Male thread
N:no thread
Blank:Female thread
M:Male thread
N:no thread
THREADTYPE
Thread type
Blank:G
PT
NPT
Blank:G
PT
NPT
SWITCH
Switch
None
None
mm
B1
7.0
7.0
mm
B2
28.5
28.5
mm
F
5.0
5.0
mm
H
20.5
20.5
mm
I
19
19
mm
J
8
8
mm
K1
M8x1.25
M8x1.25
mm
K2
M14x1.5
M14x1.5
mm
M
4.0
4.0
mm
O
PT1/8
PT1/8
mm
O1
9.728
9.728
mm
O2
0.000
0.000
mm
P1
9.000
9.000
mm
P2
M6x1.0
M6x1.0
P21
6.000
6.000
mm
P22
1.000
1.000
mm
P3
17.0
17.0
mm
P4
5.5
5.5
mm
Q
28.0
28.0
mm
S
45
45
mm
T1
34.0
34.0
mm
T2
-
-
mm
V
16
16
mm
W
14
14
mm
J1
7.0
7.0
mm
P11
5.4
5.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청