Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Nason
Description
SQ - Field Adjustable Low-Pressure Switch - 250 psi Max Operating Pressure
Bill of material
SQ-1
PN
Part No.
SQ-1
TYPE
Type
SQ
MCM
Media Connection Modifier
Standard (Brass)
MC
Media Connection
1/8 - 27 NPT Male
CF
Circuit Form
SPDT
FSP
Set Point Range
EC
Electrical Connection
1/4'' Spades
DIA
Diaphragms
Buna N
CON
Contacts
AT (10 A @ 125/250 VAC / 5 A @ 30 VDC)
DESC
Description
Field Adjustable Low-Pressure Switch - 250 psi Max Operating Pressure
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés