국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SQ-1
Nason
Switches
Pressure Switches
Powered by
CAD모델 선택
{nason/switches/pressure_switches/sq_asmtab.prj},{NB=SQ-1},{TYPE=SQ},{MCM=Standard (Brass)},{MC=1/8 - 27 NPT Male},{CF=SPDT},{FSP=1},{EC=1/4'' Spades},{DIA=Buna N},{PPATH=sq_asmtpl.prj},{HEX=1/4\" SPADES},{SPADE=1/4'' SPADES},{CON=AT (10 A @ 125/250 VAC / 5 A @ 30 VDC)},{DESC=Field Adjustable Low-Pressure Switch - 250 psi Max Operating Pressure}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nason
Description
SQ - Field Adjustable Low-Pressure Switch - 250 psi Max Operating Pressure
Bill of material
SQ-1
PN
Part No.
SQ-1
TYPE
Type
SQ
MCM
Media Connection Modifier
Standard (Brass)
MC
Media Connection
1/8 - 27 NPT Male
CF
Circuit Form
SPDT
FSP
Set Point Range
2 - 10 PSI
6 - 30 PSI
20 - 120 PSI
2 - 10 PSI
6 - 30 PSI
20 - 120 PSI
EC
Electrical Connection
1/4'' Spades
DIA
Diaphragms
Buna N
CON
Contacts
AT (10 A @ 125/250 VAC / 5 A @ 30 VDC)
DESC
Description
Field Adjustable Low-Pressure Switch - 250 psi Max Operating Pressure
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청