Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SQCM - Kits de roulettes pour porte
Nomenclature
SQCM6
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la plaque
EN 1.0038 équivalent
STP
Traitement de surface de la plaque
Chrome trivalent
MATC
Matériau de la roulette
Acier ·faible teneur en carbone
STC
Traitement de surface de la roulette
Chrome trivalent
MATW
Matériau de la roue
Caoutchouc
NO
FRM
Profilé
CAL
Charge admissible de roulette
350 N
MASS
Masse
160 g
B
mm
W
mm
T
6 mm
DD
d
mm
D
50 mm
H
68 mm
MB
Ecrou de fixation de profilé (quantité)
N
Boulons de montage pour fixation de profilé (quantité)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés