Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQEG - Branch tee pressure gauge fitting
Bill of material
SQEG6
D
Tube size
6 mm
MODEL
Model
SQEG6
B
32.9 mm
C
17 mm
DD
3.2 mm
E
20.6 mm
G
12.4 mm
L
41.2 mm
SA
Effective area
10 mm^2
WEIGHT
Weight
22 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés