Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CHELIC
説明
SQEG - Branch tee pressure gauge fitting
部品表
SQEG6
D
Tube size
6 mm
MODEL
Model
SQEG6
B
32.9 mm
C
17 mm
DD
3.2 mm
E
20.6 mm
G
12.4 mm
L
41.2 mm
SA
Effective area
10 mm^2
WEIGHT
Weight
22 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)