Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SQF36 - Solid Ball Spline Round Flange Nut Type Both Ends Female Thread Type
Bill of material
SQF36-D6-L60-M3-N3
CODE
code
TYPE
type
TOL
D tolerance
h7
MAT
Spline shaft GB material
55
MAT1
Spline shaft equivalent material
S55C
MAT2
Spline sleeve GB material
GCr15
MAT3
Spline sleeve equivalent material
SUJ2
HAR
hardness
High frequency quenching 58~62HRC
D
TOL1
Dh7
0/-0.015
L
L Minimum unit 1
M
N
NUM
Number of ball rows
2
C
Chamfer C
0.2
D1
14
L2
25
D2
30
T
6
F
7.5
Q
Q oil hole
1.0
PCD
P.C.D
22
X
3.4
Y
6.5
Z
3.5
LC
Basic load rating (kgf) C
137
LCO
Basic load rating (kgf) CO
225
RCT
Basic rated torque (kgf·m) Ct
0.46
RCOT
Basic rated torque (kgf m) COT
0.76
RMA1
Allowable static moment (kgf m) MA1
0.39
RMA2
Allowable static moment (kgf m) MA2
3.48
WEI
Spline bushing weight g
36.7
WEI1
Spline shaft weight kg/m
0.22
LINK
website link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen