SQF46-D6-L60-M3-E10-B3-P4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sqf46.prj},{NB=SQF46-D6-L60-M3-E10-B3-P4},{CODE=SQF46},{TYPE=Round flange nut type},{TOL=h7},{MAT=55},{MAT1=S55C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{HAR=High frequency quenching 58~62HRC},{D=6},{L=60},{M=3},{P=4},{E=10},{B=3},{LINK=Webxxx},{PPATH=sqf46/assem/sqf46_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SQF46 - Solid Ball Spline Round Flange Nut Type Stepped Male Thread at One End
Bill of material
SQF46-D6-L60-M3-E10-B3-P4
CODE
Code
SQF46
SQF46
TYPE
Types of
Round flange nut type
TOL
D tolerance
h7
MAT
Spline shaft GB material
55
MAT1
Spline shaft equivalent material
S55C
MAT2
Spline sleeve GB material
GCr15
MAT3
Spline sleeve equivalent material
SUJ2
HAR
hardness
High frequency quenching 58~62HRC
D
6
8
10
13
16
20A
25
30
40
50
6
8
10
13
16
20A
25
30
40
50
TOL1
Dh7
0/-0.015
L
L Minimum unit 1
M
3
4
5
3
4
5
P
E
B
NUM
Number of ball rows
2
C
Chamfer C
0.5
D1
14
L2
25
D2
30
T
6
F
7.5
Q
Q oil hole
1.0
PCD
P.C.D
22.0
X
3.4
Y
6.5
Z
4.5
LC
Basic load rating (kgf) C
137
LCO
Basic load rating (kgf) CO
225
RCT
Basic rated torque (kgf·m) Ct
0.46
RCOT
Basic rated torque (kgf m) COT
0.76
RMA1
Allowable static moment (kgf m) MA1
0.39
RMA2
Allowable static moment (kgf m) MA2
3.48
WEI
Spline bushing weight g
36.7
WEI1
Spline shaft weight kg/m
0.22
LINK
website link
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SQF56 - Solid Ball Spline Round Flange Nut Type Stepped Male Thread at One ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SQF51 - Solid Ball Spline,Cylinder Nut Type Stepped External Thread At One ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SQF36 - Solid Ball Spline,Round Flange Nut,Both Ends With Internal Thread T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BGJ21_46 - Mounted Bearing¡¤Single Bearing L Type¡¤Height h Selection Type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BKE51 - Precision Lock Nut, Radial Lock Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SQT01_02 - Ball Spline
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SQF41 - Solid Ball Spline,Cylinder Nut,One End Stepped£¬External Thread Typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
P4C - Polygon P4C with accessoires
INKOMA-GROUP
31.08.2007
P4C-PZ - Polygon P4C - rack
INKOMA-GROUP
31.08.2007
202.22. - Guide pillar with internal thread on both sides, ~DIN 9825/~ISO 9...
FIBRO
21.07.2023
P3G - Polygon P3G with accessoires
INKOMA-GROUP
10.09.2013
LEB81_82 - Support Nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
K - splined shaft with accessoires
INKOMA-GROUP
31.08.2007
SKA - muff coupling
INKOMA-GROUP
31.08.2007
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청