Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SQF51 - 实心滚珠花键 圆筒螺帽型 一端台阶外螺纹型一端内螺纹型
明细表
SQF51-D6-L60-M3-N3-E10-B1-P4
CODE
代码
TYPE
类型
圆筒螺帽型
TOL
D 公差
h7
MAT
花键轴国标材质
55
MAT1
花键轴相当材质
S55C
MAT2
花键套国标材质
GCr15
MAT3
花键套相当材质
SUJ2
HAR
硬度
高频淬火 58~62HRC
D
TOL1
Dh7
0/-0.015
L
L 最小单位 1
M
N
P
E
B
NUM
滚珠列数
2
C
倒角 C
0.5
D1
14
L1
10.5
L2
25
S
16.7
Q
Q 油孔
1.0
BB
键槽尺寸 b
2.5
TT
键槽尺寸 t
1.2
LC
基本额定负载 (kgf) C
137
LCO
基本额定负载 (kgf) CO
225
RCT
基本额定扭矩 (kgf·m) Ct
0.46
RCOT
基本额定扭矩 (kgf m) COT
0.76
RMA1
容许静力矩 (kgf m) MA1
0.39
RMA2
容许静力矩 (kgf m) MA2
3.48
WEI
花键套重量 g
14
WEI1
花键轴重量 kg/m
0.22
LINK
网站链接
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型