Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQM - Branch double Y
Bill of material
SQM6-01
D
Tube size
6 mm
RC
Thread Size
MODEL
Model
A
mm
B
mm
C
17 mm
DD
d
3.2 mm
G
12.4 mm
J
12.4 mm
L
mm
H
Opposite dim
14 mm
SA
Effective area
10 mm^2
WEIGHT
Weight
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей