Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQMG - Bulkhead type pressure gauge fitting
Bill of material
SQMG6-6
D
Tube size
6 mm
M
Thread size
M14x1
MODEL
Model
SQMG6-6
B
48.2 mm
C
17.1 mm
L
15.2 mm
G
12 mm
H
Opposite dim
17 mm
SA
Effective area
10 mm^2
WEIGHT
Weight
22 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen