Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CHELIC
説明
SQMG - Bulkhead type pressure gauge fitting
部品表
SQMG6-6
D
Tube size
6 mm
M
Thread size
M14x1
MODEL
Model
SQMG6-6
B
48.2 mm
C
17.1 mm
L
15.2 mm
G
12 mm
H
Opposite dim
17 mm
SA
Effective area
10 mm^2
WEIGHT
Weight
22 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)