Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
SQN_BIGBORE - SQN_BIGBORE
Bill of material
SQN125X100
SERIES
Series
SQN
TYPE
Type
BORE
Bore
STROKE
Stroke
mm
ADJUSTABLESTR
Adjustable stroke
mm
MAGNET
Magnet
PISTONROD
Piston rod thread type
THREADTYPE
Thread type
AC
83 mm
B
mm
BA
mm
D
32 mm
H
27 mm
J
21.5 mm
JA
18.4 mm
KM
M14X2
K1
14
K2
2
KN
12.3
KA
43.5
KB
P1
G3/8
P2
16.662
PA
24.5
FA
13.5
R
M27X2
R1
27
R2
2
AF
42.5
ZA
42
ZB
45
F
45
FA1
18
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    EMC
    SQ - Compact cylinder
    EMC
    NSQ - Compact cylinder
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model