카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SQN125X10
EMC
cylinder
Compact Cylinder
SQN Bigbore Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/sqn_bigbore_series/sqn_bigbore_asmtab.prj},{NB=SQN125X10},{SERIES=SQN},{TYPE=},{BORE=125},{STROKE=10},{ADJUSTABLESTR=0},{MAGNET=},{PISTONROD=},{THREADTYPE=},{AC=83},{B=142},{BA=153},{D=32},{H=27},{J=21.5},{JA=18.4},{KM=M14X2},{K1=14},{K2=2},{KN=12.3},{KA=43.5},{KB=114},{P1=G3/8},{P2=16.662},{PA=24.5},{FA=13.5},{R=M27X2},{R1=27},{R2=2},{AF=42.5},{ZA=42},{ZB=45},{F=45},{FA1=18},{PPATH=assemblies/sqn_bigbore_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
SQN_BIGBORE - SQN_BIGBORE
Bill of material
SQN125X10
SERIES
Series
SQN
TYPE
Type
Blank:Basic type
D:Double shaft type
J:Double shaft and adjustable stroke type
Blank:Basic type
D:Double shaft type
J:Double shaft and adjustable stroke type
BORE
Bore
125
125
STROKE
Stroke
10
20
30
40
50
75
100
125
150
175
200
250
300
10
20
30
40
50
75
100
125
150
175
200
250
300
mm
ADJUSTABLESTR
Adjustable stroke
0
0
mm
MAGNET
Magnet
Blank:no magnet
S:with magnet
Blank:no magnet
S:with magnet
PISTONROD
Piston rod thread type
Blank:Female thread
M:Male thread
Blank:Female thread
M:Male thread
THREADTYPE
Thread type
Blank:G
P:PT
T:NPT
Blank:G
P:PT
T:NPT
AC
83
mm
B
142
142
mm
BA
153
153
mm
D
32
mm
H
27
mm
J
21.5
mm
JA
18.4
mm
KM
M14X2
K1
14
K2
2
KN
12.3
KA
43.5
KB
114
114
P1
G3/8
P2
16.662
PA
24.5
FA
13.5
R
M27X2
R1
27
R2
2
AF
42.5
ZA
42
ZB
45
F
45
FA1
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SQ - Compact cylinder
EMC
21.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청