Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
SQN_BIGBORE - SQN_BIGBORE
明细表
SQN125X10
SERIES
系列代码
SQN
TYPE
类型代码
BORE
缸径
STROKE
行程
mm
ADJUSTABLESTR
可调行程
mm
MAGNET
磁石代码
PISTONROD
杆端螺纹形式
THREADTYPE
牙型代码
AC
83 mm
B
mm
BA
mm
D
32 mm
H
27 mm
J
21.5 mm
JA
18.4 mm
KM
M14X2
K1
14
K2
2
KN
12.3
KA
43.5
KB
P1
G3/8
P2
16.662
PA
24.5
FA
13.5
R
M27X2
R1
27
R2
2
AF
42.5
ZA
42
ZB
45
F
45
FA1
18
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    EMC
    SQ - 薄型气缸
预览
3D
2D
下载CAD模型