Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQW - Branch union double Y
Bill of material
SQW6-6
D1
Tube size
6 mm
D2
Tube size
6 mm
MODEL
Model
SQW6-6
B
40.2 mm
C1
17.1 mm
C2
17.1 mm
D
3.2 mm
G
12.4 mm
J
12.4 mm
P1
12.4 mm
SA
Effective area
12.5 mm^2
WEIGHT
Weight
16 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés