Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQW - Branch union double Y
Bill of material
SQW6-6
D1
Tube size
6 mm
D2
Tube size
6 mm
MODEL
Model
SQW6-6
B
40.2 mm
C1
17.1 mm
C2
17.1 mm
D
3.2 mm
G
12.4 mm
J
12.4 mm
P1
12.4 mm
SA
Effective area
12.5 mm^2
WEIGHT
Weight
16 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD