Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SQW - Branch union double Y
Bill of material
SQW6-6
D1
Tube size
6 mm
D2
Tube size
6 mm
MODEL
Model
SQW6-6
B
40.2 mm
C1
17.1 mm
C2
17.1 mm
D
3.2 mm
G
12.4 mm
J
12.4 mm
P1
12.4 mm
SA
Effective area
12.5 mm^2
WEIGHT
Weight
16 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей