Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SR36 - Guide di scorrimento - Standard - In due pezzi
Lista materiale
SR3612
PN
Cod. comp.
SR3612
TP
Selezione tipo
SR36
MAT
Materiale
Acciaio
ST
Trattamento superficie
Cromatura lucida
NO
N.
RL
Lunghezza guida
305 mm
TD
Distanza percorsa
229 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
C
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
RLD
Carico nominale
382 N/2 Pieces
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD