Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SRB-16 - Radial Beam Coupling / Set Screw Type
Bill of material
SRB-16-3x3
PN
Product No.
SRB-16
FM
Fastening Method
Set Screw type
D
Outer Diameter
16.0
L
Length
18.5
L1
4.7
D1
Inner Diameter
K1
Keyway 1
KB1
Key Width 1
KT1
Key Height 1
D2
Inner Diameter
K2
Keyway 2
KB2
Key Width 2
KT2
Key Height 2
F1
2.3
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型