Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRC FR GEMELLATA - Ruote monolitiche gemelate in poliammide 6 supporto rotante con codolo + freno anteriore
Lista materiale
329202
COD
Codice
329202
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
18+18 mm
H
Altezza totale
71 mm
G
Diametro piastra
52 mm
T
Diametro codolo liscio
M10
FS
F Lunghezza codolo
25 mm
E
Disassamento
25.5 mm
O
Raggio d'ingombro
83 mm
LC
Portata
90 daN
W
Peso
0.34 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche