Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRC FR GEMELLATA - Twin polyamide 6 solid wheels swivel stem bracket with front locking brake
Stückliste
329202
COD
Code
329202
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
G
Plattenaussendurchmesser
52 mm
T
Glattzapfendurchmesser
M10
FS
F Glattzapfenlänge
25 mm
E
Ausladung
25.5 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
83 mm
LC
Belastungsfähigkeit
90 daN
W
Gewicht
0.34 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen