Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRC FR GEMELLATA - Twin polyamide 6 solid wheels swivel stem bracket with front locking brake
Lista de materiales
329202
COD
Código
329202
D
Diametro rueda
50 mm
F
Ancho bandaje
18+18 mm
H
Altura total
71 mm
G
Diámetro platina
52 mm
T
Diámetro espiga
M10
FS
F Longitud espiga
25 mm
E
Excentricidad
25.5 mm
O
Radio de giro freno
83 mm
LC
Capacidad de carga
90 daN
W
Peso
0.34 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica