Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRC FR GEMELLATA - Twin polyamide 6 solid wheels swivel stem bracket with front locking brake
Bill of material
329202
COD
Code
329202
D
Wheel diameter
50 mm
F
Wheel width
18+18 mm
H
Overall height
71 mm
G
Plate diameter
52 mm
T
Stem diameter
M10
FS
F Stem length
25 mm
E
Offset
25.5 mm
O
Swept radius
83 mm
LC
Load capacity
90 daN
W
Weight
0.34 kg
INFO
Technical description
Technical description
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)