Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC FR GEMELLATA - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel stem bracket with front locking brake
Nomenclature
369202
COD
Code
369202
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
18+18 mm
H
Hauteur totale
71 mm
G
Diamètre de la platine
52 mm
T
Diamètre de la tige lisse
M10 mm
FS
F Longueur de la tige lisse
25 mm
E
Déport
25.5 mm
O
Rayon d'encombrement
83 mm
LC
Capacité de charge
140 daN
W
Poids
0.36 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés