Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRC GEMELLATA - Ruote monolitiche gemelate in poliammide 6 supporto rotante con codolo
Lista materiale
326202
COD
Codice
326202
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
18+18 mm
H
Altezza totale
71 mm
G
Diametro piastra
52 mm
T
Diametro codolo liscio
M10
FS
F Lunghezza codolo
25 mm
E
Disassamento
25.5 mm
LC
Portata
90 daN
W
Peso
0.29 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD