Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC/NL ZAMA - Roues en polyurethane thermoplastique avec corps en polyamide 6, 55 Shore D, monture pivotante standard (NL) à tige "ZAMA"
Nomenclature
609201
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
G
Diamètre de la platine
73 mm
T
Diamètre de la tige lisse
20 mm
FS
F Longueur de la tige lisse
65 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge
daN
TG
Pare-fils
mm
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques