Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
SRC-Serie
Stückliste
HellermannTyton 156-02742
IDNR
Identifikation
156-02742
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Schelle, schraubbar
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
SRC150M8-PA6GF30-BK
MATERIAL
Material
Polyamid 6 glasfaserverstärkt (PA6GF 30%)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
29.0 mm
LAENGEL
Länge L
250 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1000
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
150
BREITEW
Breite W
33 mm
HOEHEH
Höhe H
49.4 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +100 °C
HOEHEH2
Höhe H2
29.4 mm