품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-02742
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Pipe Clips / Hose Clamps
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/pipe_clips_hose_clamps/screw_fixing/pipe_clips.prj},{NB=156-02742},{IDNR=156-02742},{BUENDELMAX=29.0},{LAENGEL=250},{NOCUPEROU=1000},{QUANTITYMIN=150},{BREITEW=33},{HOEHEH=49.4},{HOEHEH2=29.4},{DESCRIPTION14=Schelle, schraubbar},{MANUFACTURE19=SRC150M8-PA6GF30-BK},{MATERIAL=Polyamid 6 glasfaserverstärkt (PA6GF 30%)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +100 °C},{KEYWORDSEN=fixing bracket, fixing clip, fixing clamp, clip, clamp, bracket, cable fixing, cable fastening, cable attachment, cable clip, cable clamp, cable clips, cable clamps, clips, clamps, brackets, assembly clip, assembly clamp, assembly bracket, mounting clip, fastening clamp, fastening clip, fastening bracket, mounting bracket, mounting clamp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
SRC-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-02742
IDNR
Identification
156-02742
DESCRIPTION14
Short Description
Clamp, screwable
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SRC150M8-PA6GF30-BK
MATERIAL
Material
Glass fiber reinforced polyamide 6 (PA6GF 30%)
FARBE
Colour
Black (BK)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
29.0
mm
LAENGEL
Length L
250
mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1000
QUANTITYMIN
Minimum order quantity
150
BREITEW
Width (W)
33
mm
HOEHEH
Height H
49.4
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +100 °C
HOEHEH2
Height (H2)
29.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청