Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
SRC-Series
Nomenclature
HellermannTyton 156-02742
IDNR
Identification
156-02742
DESCRIPTION14
Description courte
Pince, vissable
MANUFACTURE19
Description type fabricant
SRC150M8-PA6GF30-BK
MATERIAL
Material
Polyamide 6 renforcé de fibre de verre (PA6GF 30%)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BUENDELMAX
Ø câble max.
29.0 mm
LAENGEL
Longueur (L)
250 mm
NOCUPEROU
Nombre d'articles par commande
1000
QUANTITYMIN
Minimum de commande
150
BREITEW
Largeur (W)
33 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
49.4 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 ° C à +100 ° C
HOEHEH2
Hauteur (H2)
29.4 mm