Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
協栄電機株式会社
説明
SRC100 シリーズ
部品表
SRC100-02P
CNSORDERNO
型式
SRC100-02P
P
極数
V
電圧
200V以下 V
I
許容電流
10A以下 信号 A
R
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上 R
VDS
絶縁耐力
1500V/min V
RPM
許容回転数
800 rpm
LF
回転寿命
3000万回転
RCR
接触抵抗
50mΩ以下 R
DR
回転方向
CW-CCW
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)