카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SRE-D20-L65
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/sre.prj},{NB=SRE-D20-L65},{TYPECODE=SRE},{D=20},{L=65},{D0=10.0},{SL=50.3},{SC=121.0},{S1=10.4},{N1=1254},{S2=11.7},{N2=1411},{S3=13.0},{N3=1568},{CATALOG=sre.jpg},{P=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 182
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
SRE - Rectangular Compression spring-Heavy Duty
Bill of material
SRE-D20-L65
TYPECODE
typecode
SRE
D
20
20
L
65
65
D0
10.0
10.0
SL
Solid Length
50.3
50.3
SC
Spring Constant
121.0
121.0
S1
S=Lx16%(1 Million Times)
10.4
10.4
mm
N1
Load(S=Lx16% 1 Million Times)
1254
1254
N
S2
S=Lx18%(500,000 Times)
11.7
11.7
N2
Load(S=Lx18% 500,000 Times)
1411
1411
S3
S=Lx20%(300,000 Times)
13.0
13.0
N3
Load(S=Lx20% 300,000 Times)
1568
1568
CATALOG
catalog
sre.jpg
P
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
241.14. - High performance compression spring, SF, Colour Green, DIN ISO 10...
FIBRO
21.07.2023
24-719 - Compression Spring for Economy T-Slot Nuts
IPS
03.02.2023
LN05BW - Rectangular spring - Overload spring · Brown
HEFA
01.06.2024
LAWH - Spring/gas spring-Rectangular spring - heavy duty spring (green)
SRD-FA
04.04.2023
SRD - Rectangular Compression spring-Medium-Heavy Duty
SAMLO
24.03.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
HSPR - Clamp Springs - Steel
Harcourt
02.04.2024
RHGO Ø 16 - Heavy duty die springs
Royme
08.03.2023
RMHR Ø 19 - Medium heavy duty die springs
Royme
08.03.2023
RXHG Ø 38 - Extra heavy duty die springs
Royme
08.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청