SRF10S-1S07
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
SRF Clean Room Regulator Fluoro Resin Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/srf/srf10_50s.prj},{NB=SRF10S-1S07},{IDNR=},{MODEL=SRF10},{BODY=1},{FITTING=1},{IN=07},{OUT=},{THREAD=},{AA=32.0},{AB=48.0},{AC=23.0},{AD=40.0},{AE=26.0},{AF=5.5},{AG=54.0},{AH=6.35},{AI=4.0},{AJ=3.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SRF10/30/50 (With Nut) - Clean Regulator/Fluoro Resin Type/With Nut
Bill of material
SRF10S-1S07
BODY
Body size
1
1
FITTING
Fitting type
(1) LQ1
(2) LQ2
(1) LQ1
(2) LQ2
IN
Fitting size (IN Side)
(07) Fitting size 2
(11) Fitting size 3
(07) Fitting size 2
(11) Fitting size 3
mm
OUT
Fitting size (OUT Side)
() Same as IN side
(11) Fitting size 3
() Same as IN side
(11) Fitting size 3
mm
THREAD
Pilot port thread type
() Rc 1/8
(N) NPT 1/8
() Rc 1/8
(N) NPT 1/8
A1
31
31
mm
A2
31
31
mm
B1
48
48
mm
B2
48
48
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청