SRF30-S08
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
SRF Clean Room Regulator Fluoro Resin Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/srf/srf30_50.prj},{NB=SRF30-S08},{IDNR=},{SERIE=30},{CONSTRUCTION=Integral fittings},{TUBE=8 x 6 (with plug-in reducer)},{PILOT=},{DD=8.00},{TH1=1/8},{TH1N=9.728},{TH1K=8.57},{TH1D=8},{A=52},{B=75},{C=64},{D=5.5},{E=41.7},{F=30},{G=52},{H=32.3},{I=67.7},{K=112},{L=24},{M=25},{N=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SRF30_50 - Clean Room Regulator/Fluoro Resin Type
Bill of material
SRF30-S08
CONSTRUCTION
Construction
Integral fittings
Integral fittings
TUBE
Applicable tube size (O.D. x I.D.)
8 x 6 (with plug-in reducer)
8 x 6 (with plug-in reducer)
PILOT
Pilot port
Rc1/8
NPT1/8
Rc1/8
NPT1/8
DD
Tube O.D.
8.00
8.00
mm
TH1
1/8
A
52
52
mm
B
75
75
mm
C
64
64
mm
D
5.5
5.5
mm
E
41.7
41.7
mm
F
30
30
mm
G
52
52
mm
H
32.3
32.3
mm
I
67.7
67.7
mm
K
112
112
mm
M
25
25
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청