Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRFP FR GEMELLATA - Ruote monolitiche gemelate in poliammide 6 supporto rotante a foro passante con freno anteriore
Lista materiale
327202
COD
Codice
327202
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
18+18 mm
H
Altezza totale
71 mm
G
Diametro piastra
55 mm
C
Diametro foro di fissaggio
10 mm
E
Disassamento
25.5 mm
O
Raggio d'ingombro
83 mm
LC
Portata
90 daN
W
Peso
0.31 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD