Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRFP FR GEMELLATA - Twin solid polyamide 6 wheels for institutional applications swivel bolt hole brackets with front locking brake
Stückliste
327202
COD
Code
327202
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
G
Plattenaussendurchmesser
55 mm
C
Rückenlochdurchmesser
10 mm
E
Ausladung
25.5 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
83 mm
LC
Belastungsfähigkeit
90 daN
W
Gewicht
0.31 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen