Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRFP FR GEMELLATA - Twin solid polyamide 6 wheels for institutional applications swivel bolt hole brackets with front locking brake
Lista de materiales
327202
COD
Código
327202
D
Diametro rueda
50 mm
F
Ancho bandaje
18+18 mm
H
Altura total
71 mm
G
Diámetro platina
55 mm
C
Diámetro del taladro pasador
10 mm
E
Excentricidad
25.5 mm
O
Radio de giro freno
83 mm
LC
Capacidad de carga
90 daN
W
Peso
0.31 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD