Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRFP GEMELLATA - Twin thermoplastic polyurethane wheels with polyamide 6 center wheels for institutional applications swivel bolt hole brackets
Nomenclature
363202
COD
Code
363202
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
18+18 mm
H
Hauteur totale
71 mm
G
Diamètre de la platine
55 mm
C
Diametre du trou de fixation
10 mm
E
Déport
25.5 mm
LC
Capacité de charge
140 daN
W
Poids
0.27 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques