Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRFP/NLX - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, stainless steel, swivel bolt hole bracket type "NLX"
Bill of material
685982
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
30 mm
H
Overall height
mm
G
Plate diameter
73 mm
C
Bolt hole diameter
12 mm
E
Offset
mm
LC
Load capacity
220 daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей