Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRFP/NLX - Roues monolithiques en polyamide 6 renforce de fibre de verre, montures pivotantes à oueil type "NLX"
Nomenclature
685982
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
30 mm
H
Hauteur totale
mm
G
Diamètre de la platine
73 mm
C
Diametre du trou de fixation
12 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge
220 daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés