Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRFP/NLX - Roues monolithiques en resine, montures pivotantes à oueil de acier INOX type "NLX"
Nomenclature
676703
COD
Code
WT
Type de moyeu
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
G
Diamètre de la platine
73 mm
C
Diamètre du trou de fixation
12 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés