Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRFP/SL FR - Roues en caoutchouc noir avec disques en tôle, montures pivotantes légères à oeil "SL" avec frein antérieur
Nomenclature
536201
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
G
Diamètre de la platine
63 mm
C
Bolt hole diameter
12 mm
E
Déport
mm
O
Rayon d'encombrement
120 mm
LC
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés